Brosse d'extrémité montée sur arbre à nœud (diamètre de l'arbre 6mm / acier haute résistance à la traction)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
453258
453278
454258
454278
454298
456258
456278
456298
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

38.30 €

1 Disponible 9 jours 190.25184017359391570484-0071471 pc.

36.62 €

1 Disponible 6 jours 190.35184017359391587484-0089471 pc.

41.19 €

1 Disponible 9 jours 220.25164017359391594484-0127661 pc.

38.11 €

1 Disponible 6 jours 220.35164017359391600484-0135671 pc.

36.27 €

1 Disponible 9 jours 220.5164017359391617484-0143691 pc.

50.47 €

1 Disponible 6 jours 290.25144017359391624484-02081061 pc.

44.16 €

1 Disponible 9 jours 290.35144017359391631484-02161041 pc.

46.64 €

1 Disponible 9 jours 290.5144017359391648484-02241081 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Brush Long(mm) 28 Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 20000 Overall Length(mm) 70 Hair material High Tensile Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique