Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
415842 |
415872 |
417842 |
417872 |
418842 |
418872 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Metal fitting diameter x metal fitting width (mm) | Particle Size | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 50 | 1.1 | 47 | 26x17 | 120 | 4017359419908 | 752-1367 | 42 | 1 pc. | |
46.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 50 | 0.6 | 47 | 26x17 | 320 | 4017359419946 | 752-1375 | 42 | 1 pc. | |
53.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 70 | 1.1 | 47 | 32x17 | 120 | 4017359419915 | 752-1430 | 53 | 1 pc. | |
53.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 70 | 0.6 | 47 | 32x17 | 320 | 4017359419953 | 752-1448 | 52 | 1 pc. | |
81.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 80 | 1.1 | 51 | 40x21 | 120 | 4017359419922 | 752-1456 | 77 | 1 pc. | |
80.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 80 | 0.6 | 51 | 40x21 | 320 | 4017359419960 | 752-1464 | 76 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Hair material | Nylon wire with abrasive grain | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width(mm)
Particle Size
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles