Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
417160
Product Type | Brosse de roue | Brush Long(mm) | 23 | Outer Diameter(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
Shaft length(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 45 | Hair material | Steel wire |
Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | JAN Code | 4017359420003 |
Trusco Code | 752-1405 | Mass(g) | 105 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue avec arbre sécurité (diamètre de l'arbre 6mm), le numéro d'article est le suivant: 417160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 417160.
Configurer
Propriétés de base
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles