Brosse roue montée sur arbre à fil en acier inoxydable (diamètre de l'arbre 6mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
417198
417398
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

70.59 €

1 Disponible 7 jours High Tensile Steel Wire4017359391556483-98711331 pc.

106.05 €

1 Disponible 9 jours Stainless Steel Wire4017359391563483-99191301 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Brush Long(mm) 15 Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.5 Shaft Diameter(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 25000
Shaft length(mm) 30 Overall Length(mm) 43 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique