• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mouvement du poignet, ciseaux intelligents, fluor (pour gaucher)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRIL-360SFP

Référence pièce
CRIL-360SFP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set content and accessories Features Specifications Mass
(g)
Material

29.76 €

4 jours With CapCutting Capacity: Wire #18With wire cutting function at the blade base60Blade: Stainless cutting steel (High-grade fluorinated) Grip: Polypropylene (PP) Elastomer Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 45 Color Pink
JAN Code 4967645110562 Trusco Code 495-7644

Vous vous trouvez sur la page de Mouvement du poignet, ciseaux intelligents, fluor (pour gaucher), le numéro d'article est le suivant: CRIL-360SFP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRIL-360SFP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique