• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pruning Saw G-Saw (Replaceable Blade and Foldable) Replacement Blade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALB-A210FB
ALB-A240FB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Product blade length
(mm)
Product total length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

15.24 €

4 jours 200~229200~2992102944975364017482495-054246· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

16.06 €

4 jours 230~259300~3992403244975364017499485-668653· This is a common blade that can be used with all grips of the G-SAW series.
· Blade tip impact (high frequency wave) hardened specification.
· Adopting tar resistant fluorine black coating, a proprietary development, for hesitation-free cutting.
· For temporary framing and trimming. (Composite panel boards, rafters, laminated boards, natural wood, garden plants, fruit trees)
· Replacement saw blade for temporary framing and trimming
1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Blade pitch(mm) 0.3mm Blade thickness(mm) 0.9
Abstract Replacement Blade Set Blade Available Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique