• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Gardening Saw (Folding Type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

64670

Référence pièce
64670
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Material (Details) Amount Of Content

62.19 €

4 jours 290German made steel ideal for tools with both "viscosity" and "hardness". Made according to safety lock specifications. Ergonomic handle. Lightweight collapsible type for superior portability. The shape of a Japanese saw blade has been adopted for ease of use.· For cutting of wood and various machining work.Blade: Chrome plated high quality cutting steel; Handle: Plastic1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Reinforced Plastic Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 500~599
Blade length (detailed)(mm) 240 Overall Length (Details)(mm) 515 Cutting Performance(mm) 240
Set Blade Available Replacement Blade 96670 JAN Code 4006457646705
Trusco Code 762-9435 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Gardening Saw (Folding Type), le numéro d'article est le suivant: 64670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64670.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique