• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Gardening Saw, Replaceable Blade, Saw for Garden Work 64740

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

64740

Référence pièce
64740
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Features Application Material (Details) Accessory Amount Of Content

70.31 €

4 jours 320A handle based on ergonomic design. It is made of German steel which is optimal for tools and has an excellent combination of "Viscosity" and "Hardness".· For cutting of wood and various machining work.Blade: Chrome plated high quality cutting steel; Handle: PlasticCasing pipe1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Reinforced Plastic Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 400~499
Blade length (detailed)(mm) 240 Overall Length (Details)(mm) 435 Set Blade Available
Replacement Blade 96740 JAN Code 4006457647405 Trusco Code 762-9443
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Gardening Saw, Replaceable Blade, Saw for Garden Work 64740, le numéro d'article est le suivant: 64740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 64740.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique