• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pruning Saw LB-A Bamboo Replacement Blade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R714
R715
R716
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Blade thickness
(mm)
Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

17.15 €

4 jours 230~259200~2992402930.771434903524400324769-1955293Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

19.16 €

4 jours 260~289300~3992703240.771534903524400331769-1963324Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

21.25 €

4 jours 290~319300~3993003520.871634903524400348769-1971352Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingA type dedicated to bamboo. Can be used for felling of bamboo forest or machining of a bamboo material. Characterized by its smooth sharpness and capability to achieve a beautifully cut cross section.Felling of Bamboo/Bamboo Forest1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Other Option Ordering Unit 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique