Pruning Saw LG-A Green Wood

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7343
7353
7363
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Length
(mm)
Blade length details
(mm)
Full length details
(mm)
Blade pitch
(mm)
Cutting Performance
(mm)
Replacement Blade JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Hardened Surface Treatment Features Application Ordering Unit

30.26 €

4 jours 230~2592404102.7 to 3.6240R7344903524400263769-1777410Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For green wood pruning1 pc.

32.08 €

4 jours 260~2892704402.7~3.7270R7354903524400270769-1785440Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For green wood pruning1 pc.

33.96 €

4 jours 290~3193004703.1~3.9300R7364903524400287769-1793470Shock QuenchedElectroless Nickel PlatingIt is only for green wood. Can be used for green trees in general (branches, trees, fruit trees). It is particularly suitable for cutting branches.For green wood pruning1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Steel
Material, handle Polypropylene Overall Length(mm) 400~499 Set Blade Available
Blade Width(mm) 35 Ordering Unit 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique