• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac poubelle, 45l 50 pièces, sac en polypropylène avec poignée, translucide

Sac poubelle, 45l 50 pièces, sac en polypropylène avec poignée, translucide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

U-6

Référence pièce
U-6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Amount Of Content

6.16 €

10 jours 1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 45 Color Semi-Transparent
Material (Main Body) Polyethylene (PE) Size(mm) 650(400+250)×800 Thickness(mm) 0.02
JAN Code 4904182841955 Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Sac poubelle, 45l 50 pièces, sac en polypropylène avec poignée, translucide, le numéro d'article est le suivant: U-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U-6.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique