Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Meta-Core MAX 25 (type One-Touch), broche centrale

Meta-Core MAX 25 (type One-Touch), broche centrale

[Features]
· Center pin for UNIKA Meta-Core MAX.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MXCP25-6
MXCP25-6S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?blade diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Compatible Model

14.99 €

5 jours 6.354989270483019448-8857· Center pin for Unika Meta-Core MAX C channel.For 11.5 to 13.5mm

15.55 €

5 jours -4989270483071760-3983· Center pin for Unika Meta-Core MAX C channel.For 11.5-13.5 mm (Ikura Tools)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 81 Diameter(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique