• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sandvik T-Max P, pointe négative de tournage 3215

  • Remise sur volume

[Features]
· Coated carbide tip.
· Diamond Shape 55° Tip
· Negative Insert
[Applications]
· For machining of cast iron

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNMA150408KR3215
DNMA150608KR3215
DNMA150616KR3215
DNMG110408KF3215
DNMG150404KF3215
DNMG150408KF3215
DNMG150408KM3215
DNMG150408KR3215
DNMG150412KM3215
DNMG150412KR3215
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Trusco Code Number Contained In A Packet

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and rough machining of cast iron with no breaker605-194410

16.64 €

Disponible 5 jours For machining and rough machining of cast iron with no breaker605-202910

16.64 €

Disponible 5 jours For machining and rough machining of cast iron with no breaker619-096110

13.00 €

Disponible 5 jours For machining and finishing of cast iron619-098710

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and finishing of cast iron619-103710

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and finishing of cast iron619-104510

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and medium machining of cast iron605-237110

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and rough machining of cast iron605-240110

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and medium machining of cast iron605-257610

15.33 €

Disponible 5 jours For machining and rough machining of cast iron605-260610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly No-hand Number Contained In A Packet 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique