Sandvik CoroDrill Delta-C, foret en carbure monobloc 1220

Sandvik CoroDrill Delta-C, foret en carbure monobloc 1220
[Features]
· A solid drill that makes high-precision yet excellent surface roughness achievable.
· Long and stable product life is achieved with TiN and TiAlN multiple-layer coating.
· Versatile material applicable to any kind of workpiece.
[Applications]
· For drilling any kind of workpiece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R840-0300-30-A0A-1220
R840-0900-50-A0A-1220
R840-1100-50-A0A-1220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Trusco Code

124.33 €

1 8 jours 362610-5467

209.51 €

1 8 jours 9103610-5599

288.61 €

1 8 jours 11118610-5611

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure

Assistance technique