Chariot X type double 1881781

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

188178107

Référence pièce
188178107
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material: Caster Load Resistance
(kg)
Frame material Material: Bag Amount Of Content

303.15 €

9 jours Thermoplastic Rubber / Silent Casters40Steel / Powder CoatingPolyester/PVC Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dust Wagon Capacity(L) 300 Application Trash can
Dimensions(mm) W907×D612×H864 Collar Black Dimensions (when folded)(mm) W907×D180×H864
JAN Code 0086876221640 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Chariot X type double 1881781, le numéro d'article est le suivant: 188178107.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 188178107.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique