• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini brosse à récurer Palm KLP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

102087

Référence pièce
102087
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Package Size Amount Of Content

3.01 €

10 jours Pure Vegetable Fiber (Coir Fiber), Polypropylene55×35×851 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Color Brown Dimension L(mm) 35
Dimension W(mm) 55 Dimension H(mm) 85 JAN Code 4901983102087
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Mini brosse à récurer Palm KLP, le numéro d'article est le suivant: 102087.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102087.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique