• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Brosse à récurer Palm KLP, 2 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

102117

Référence pièce
102117
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Package Size Amount Of Content

4.09 €

10 jours Pure Vegetable Fiber (Coir Fiber)200×50×1101 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Scrubber Color Brown Dimension L(mm) 50
Dimension W(mm) 80 Dimension H(mm) 110 JAN Code 4901983102117
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse à récurer Palm KLP, 2 pièces, le numéro d'article est le suivant: 102117.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102117.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique