• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini éponge moelleuse 2 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

106245

Référence pièce
106245
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material (Sponge) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

3.10 €

10 jours PolyurethaneNylon85×40×1601 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Sponge sponge type Other Color Pink / White
Dimension L(mm) 60 Dimension W(mm) 38 Dimension H(mm) 85
JAN Code 4901983106245 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Mini éponge moelleuse 2 pièces, le numéro d'article est le suivant: 106245.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 106245.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique