Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | Blade tip shape | Torsion Angle (θ) | JAN Code | Trusco Code | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.70 € | 1 | 6 jours | 0.1 | - | 0.15 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086968 | 772-1234 | 16 | ||
88.70 € | 1 | 6 jours | 0.1 | - | 0.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086975 | 772-1242 | 16 | ||
88.70 € | 1 | 6 jours | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086982 | 772-1251 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 jours | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086999 | 772-1269 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 jours | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087002 | 772-1277 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 jours | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087019 | 772-1285 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 jours | 0.2 | - | 0.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087026 | 772-1293 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 jours | 0.2 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087033 | 772-1307 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | - | 0.45 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087040 | 772-1315 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087057 | 772-1323 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087064 | 772-1331 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | - | 0.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087071 | 772-1340 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | - | 0.9 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087088 | 772-1358 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 jours | 0.4 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087095 | 772-1366 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 jours | 0.4 | - | 0.8 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087101 | 772-1374 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 jours | 0.4 | - | 0.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087118 | 772-1382 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 jours | 0.4 | - | 1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087125 | 772-1391 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 jours | 0.4 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087132 | 772-1404 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | - | 0.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087149 | 772-1412 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087156 | 772-1421 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | - | 1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087163 | 772-1439 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | - | 1.25 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087170 | 772-1447 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087187 | 772-1455 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | - | 0.9 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087194 | 772-1463 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | - | 1 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087200 | 772-1471 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087217 | 772-1480 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | - | 1.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087224 | 772-1498 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 jours | 0.6 | - | 1.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087231 | 772-1501 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.7 | - | 1 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087248 | 772-1510 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087255 | 772-1528 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.7 | - | 1.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087262 | 772-1536 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.7 | - | 2.1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087279 | 772-1544 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087286 | 772-1552 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087293 | 772-1561 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.8 | - | 1.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087309 | 772-1579 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 jours | 0.8 | - | 2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087316 | 772-1587 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 10 jours | 0.8 | - | 2.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087323 | 772-1595 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.9 | - | 1.2 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087330 | 772-1609 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.9 | - | 1.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087347 | 772-1617 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.9 | - | 2.25 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087354 | 772-1625 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 jours | 0.9 | - | 2.7 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087361 | 772-1633 | 16 | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 1.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 2 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 2.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 2.25 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 3.75 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 1.5 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 4.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 2 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 2 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 4 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 2 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 jours | 2 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 6 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 3 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 4.5 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 3 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 6 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 3 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 7.5 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 6 jours | 3 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 9 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 6 jours | 4 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 6 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 8 jours | 4 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 8 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 6 jours | 4 | General steel[◎] / Acier trempé et durci[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[◎] | 10 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Avec engagement | Hélice standard (30˚ à 40˚) | - | - | 16° |
Loading...
Type | Carré |
---|
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Blade tip shape
Torsion Angle (θ)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles