• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Watering Time for General Flower Pot

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0788-80-36-38

Référence pièce
0788-80-36-38
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Product name Abstract

12.07 €

11 jours Main Body Material: PP
Sensor Part: Ceramic
Internal Liquid: Use Tap Water
Accessories: Syringe For Injecting Tap Water
NEW Water Sprinkling TimeFor general pot flowers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Gardening tools Width(mm) 25 Depth(mm) 8
Height(mm) 240 PF Value 2.3 Weight(g) 10
TGK Code 0788803638

Vous vous trouvez sur la page de Watering Time for General Flower Pot, le numéro d'article est le suivant: 0788-80-36-38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0788-80-36-38.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique