• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Seau polycarbonate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0419-23-61-01
0419-23-61-02
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Part Number TGK Code Specifications Material Abstract

37.63 €

63 jours 12.7PO-15A0419236101Dimension (mm): φ294X268Polycarbonate (Heat resistant up to 140°C)Main Unit Only

15.11 €

63 jours -PO-15C0419236102Dimension (mm): φ310 X 25Lid: Polycarbonate (Heat-resistant 140°C), Packing: Elastomer (Heat-resistant 80°C)Seal Lid

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Seau capacité : 5-25l
    Seau capacité : 5-25l

    SHINKIGOSEI

    Prix standard 7.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Stainless Steel Bucket
    Stainless Steel Bucket

    AS ONE

    Prix standard 59.47 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Seau Ace
    Seau Ace

    SEKISUI TECHNO MOLDING

    Prix standard 11.02 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Seau galvanisé
    Seau galvanisé

    DOI_METAL

    Prix standard 12.07 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

  • Louche à eau
    Louche à eau

    SHINKIGOSEI

    Prix standard 6.24 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Mini seau galvanisé
    Mini seau galvanisé

    YATSUYA KOGYO

    Prix standard 11.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Seau argent 34039 / 34040
    Seau argent 34039 / 34040

    YATSUYA KOGYO

    Prix standard 13.39 €

    Nombre de jours d'expédition: 8 jours

  • Bucket Capacity (L) 10/ 14
    Bucket Capacity (L) 10/ 14

    AS ONE

    Prix standard 43.96 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Cuvette King Tray
    Cuvette King Tray

    SANKO_PLASTIC

    Prix standard 42.88 €

    Nombre de jours d'expédition: 8 jours

  • Seau New Tough, carré
    Seau New Tough, carré

    SANKO_PLASTIC

    Prix standard 9.54 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

  • Seau actif
    Seau actif

    RISU

    Prix standard 12.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Seau New Morning Glory
    Seau New Morning Glory

    YATSUYA KOGYO

    Prix standard 12.71 €

    Nombre de jours d'expédition: 9 jours

Assistance technique