Support en tissu non tissé n° 777, ruban double face, type puissant【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N777-400-50-0.16-HCL-PACK

Référence pièce
N777-400-50-0.16-HCL-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

734.20 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 1 Box (4 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Transparence Width(mm) 400
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Shearing adhesion force 507.6N(52kgf)/4cm2
Adhesiveness 19.61 N (2,000 gf) / Width 20 mm Color Details Semi-Transparent Details Type Pack
Substrate Non‐Woven Fabric First Surface Adhesive Acrylic Second Surface Adhesive Acrylic
Separator White 777 Printing Amount Of Content 1 Box (4 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Support en tissu non tissé n° 777, ruban double face, type puissant, le numéro d'article est le suivant: N777-400-50-0.16-HCL-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N777-400-50-0.16-HCL-PACK.

Assistance technique