• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban double face conducteur thermique n° 778N【30-150 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N778N-10-20-0.12-HCL-PACK
N778N-15-20-0.12-HCL-PACK
N778N-20-20-0.12-HCL-PACK
N778N-25-20-0.12-HCL-PACK
N778N-30-20-0.12-HCL-PACK
N778N-40-20-0.12-HCL-PACK
N778N-50-20-0.12-HCL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

895.57 €

150 pièces par conditionnement

12 jours 10Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (150 Rolls)

860.31 €

96 pièces par conditionnement

12 jours 15Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (96 Rolls)

859.75 €

72 pièces par conditionnement

12 jours 20Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (72 Rolls)

716.74 €

48 pièces par conditionnement

12 jours 25Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (48 Rolls)

859.75 €

48 pièces par conditionnement

12 jours 30Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (48 Rolls)

859.75 €

36 pièces par conditionnement

12 jours 40Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (36 Rolls)

895.57 €

30 pièces par conditionnement

12 jours 50Non‐Woven FabricAcrylicAcrylicWhite printing (display N)1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 20
Thickness(mm) 0.12 Shearing adhesion force 490.3N(50kgf)/4cm2 Adhesiveness 14.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm
Color Details Semi-Transparent Details Type Pack

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique