• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adhésif à base en silicone n° 749, ruban double face en tissu de verre【3-9 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N749-20-30-0.15-W-PACK
N749-30-30-0.15-W-PACK
N749-50-30-0.15-W-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

542.56 €

9 pièces par conditionnement

12 jours 20Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (9 Rolls)

542.56 €

6 pièces par conditionnement

12 jours 30Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (6 Rolls)

452.14 €

3 pièces par conditionnement

12 jours 50Glass ClothSilicone-baseSilicone-baseTransparency1 Box (3 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 30
Thickness(mm) 0.15 Shearing adhesion force 196.1N(20kgf)/4cm2 Adhesiveness 11.77 N (1,200 gf) Width 20 mm
Color Details White Details Type Pack

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique