• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adhésif à base en silicone n° 765H, ruban double face en tissu de verre【5-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N765H-10-30-0.1-CL-PACK
N765H-15-30-0.1-CL-PACK
N765H-20-30-0.1-CL-PACK
N765H-25-30-0.1-CL-PACK
N765H-30-30-0.1-CL-PACK
N765H-40-30-0.1-CL-PACK
N765H-50-30-0.1-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

198.56 €

25 pièces par conditionnement

12 jours 10Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (25 Rolls)

191.14 €

16 pièces par conditionnement

12 jours 15Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (16 Rolls)

191.14 €

12 pièces par conditionnement

12 jours 20Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (12 Rolls)

198.56 €

10 pièces par conditionnement

12 jours 25Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (10 Rolls)

191.14 €

8 pièces par conditionnement

12 jours 30Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (8 Rolls)

191.14 €

6 pièces par conditionnement

12 jours 40Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (6 Rolls)

198.56 €

5 pièces par conditionnement

12 jours 50Polyester filmAcrylicSilicone-baseTransparent/White1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 30
Thickness(mm) 0.1 Shearing adhesion force 235.4N(24kgf)/4cm2 Adhesiveness Face 1: 13.73 N (1,400 gf) width 20 mm, face 2: 5.88 N (600 gf) width 20 mm
Color Details Transparency Details Type Pack

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique