• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support en tissu n° 710, ruban double face en acrylique, étanché à l'air / à l'eau【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N710-50-20-0.22-BK-PACK

Référence pièce
N710-50-20-0.22-BK-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Substrate First Surface Adhesive Second Surface Adhesive Separator Amount Of Content

107.17 €

20 pièces par conditionnement

3 jours Polyethylene clothAcrylicAcrylicWhite1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Black Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.22 Adhesiveness 28.00 N (2,855 gf) / Width 20 mm
Color Details Black Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (20 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Support en tissu n° 710, ruban double face en acrylique, étanché à l'air / à l'eau, le numéro d'article est le suivant: N710-50-20-0.22-BK-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N710-50-20-0.22-BK-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique