• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban film adhésif en polyester n° 6670【20-40 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N6670-15-50-0.08-PACK
N6670-24-50-0.08-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

319.97 €

40 pièces par conditionnement

13 jours 15AcrylicPolyester film0.038#38Adhesive surface: 1011 Rear Surface: 1081 Box (40 Rolls)

255.97 €

20 pièces par conditionnement

13 jours 24AcrylicPolyester film0.038#38Adhesive surface: 1011 Rear Surface: 1081 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 50 Thickness(mm) 0.068
Adhesiveness 17.15 N (1,750 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 147.1 N (15.0 kgf) / Width 25 mm Details Type Pack

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique