• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif conducteur en feuille de cuivre n° 8313【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N8313-50-20-0.03-PACK

Référence pièce
N8313-50-20-0.03-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

347.84 €

10 pièces par conditionnement

14 jours Acrylic ConductiveElectrolytic copper foil0.0090.030.02Ω/cm21 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.03 Adhesiveness 13.50 N (1,376 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 114.3 N (11.6 kgf) / Width 25 mm
Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (10 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique