• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif conducteur en feuille d'aluminium n° 8304【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N8304-10-20-0.05-PACK

Référence pièce
N8304-10-20-0.05-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Adhesive Agent Material Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Electrical Resistance Amount Of Content

405.76 €

100 pièces par conditionnement

13 jours Acrylic ConductiveAluminum Foil0.0200.050.06Ω/cm21 Box (100 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 10 Length(m) 20
Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 12.80 N (1,295 gf) / Width 25 mm Tensile Strength 29.4 N (3.0 kgf) / Width 25 mm
Details Type Pack Amount Of Content 1 Box (100 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif conducteur en feuille d'aluminium n° 8304, le numéro d'article est le suivant: N8304-10-20-0.05-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N8304-10-20-0.05-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique