• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis Tera Rain léger

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-027-140-2
MR-027-140-4
MR-027-146-2
MR-027-146-4
MR-027-148-2
MR-027-148-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

93.78 €

9 jours Red6009004904771464626Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

93.78 €

9 jours Brown6009004904771464640Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

161.18 €

9 jours Red90015004904771464725Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

161.18 €

9 jours Brown90015004904771464749Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

197.23 €

9 jours Red90018004904771464824Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

197.23 €

9 jours Brown90018004904771464848Approx. 3.2 kg Per 1 m2Front Surface: Polyester 60% (Absorbent Polyester), Nylon 40% (Spun-Dyed Nylon Monofilament), Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) 9.6 (pile 8.0 / base 1.6)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique