• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tapis ligne urbaine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-054-040-4
MR-054-040-5
MR-054-046-4
MR-054-046-5
MR-054-048-4
MR-054-048-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Mass Material

91.89 €

10 jours Brown6009004904771107646Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

91.89 €

10 jours Gray6009004904771107653Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

147.19 €

10 jours Brown90015004904771107660Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

147.19 €

10 jours Gray90015004904771107677Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

180.01 €

10 jours Brown90018004904771107684Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

180.01 €

10 jours Gray90018004904771107691Approx. 3.9 kg Per 1 m2Front Surface: Nylon 100% (B.C.F. Nylon) Back Surface: Soft PVC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Thickness(mm) Approx. 10.0 (vial 8.0, base 2.0)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique