• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Paillasson à poussières

Paillasson à poussières

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Brown
  • Gray
  • Warning Panel
  • Guiding Panel A, Horizontal
  • Guiding Panel B, Vertical

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR-135-010-4
MR-135-010-5
MR-135-015-4
MR-135-120-0
MR-135-712-0
MR-135-722-0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Color Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
JAN Code Mass Material Note

11.27 €

9 jours -BrownApproximately 150Approximately 150Approximately 134904771513942Approx. 9.3 kg Per 1 m2Vinyl Chloride· Assembled products cannot be shipped. · May expand and contract with changing temperatures. We ask for your understanding.

11.27 €

9 jours -GrayApproximately 150Approximately 150Approximately 134904771513959Approx. 9.3 kg Per 1 m2Vinyl Chloride· Assembled products cannot be shipped. · May expand and contract with changing temperatures. We ask for your understanding.

56.06 €

9 jours -BrownApproximately 450Approximately 450Approximately 134904771394640Approx. 1.8 kg per 1 pc (Approx. 8.9 kg per 1 m2)Vinyl Chloride· Installation charges will be billed separately. · Assembled products cannot be shipped. · May expand and contract with changing temperatures. We ask for your understanding.

22.79 €

9 jours Warning PanelsYellow300300Approx. 174904771692906Approx. 685 gSoft Vinyl ChloridePlease make sure that the interval between obstacles and the ends of the warning panels is around 300 mm.

23.15 €

9 jours Guide Panel A HorizontalYellow300300Approx. 174904771693002Approx. 738 gSoft Vinyl ChloridePlease make sure that the interval between obstacles and the ends of the warning panels is around 300 mm.

23.15 €

9 jours Guide Panel B VerticalYellow300300Approx. 174904771693101Approx. 738 gSoft Vinyl ChloridePlease make sure that the interval between obstacles and the ends of the warning panels is around 300 mm.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Mat for corridor Shape Sheet Type

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique