• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban textile n° 3420【30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3420-50-50-PACK

Référence pièce
3420-50-50-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

159.81 €

30 pièces par conditionnement

7 jours Resin Cloth TapeResin ClothAcrylic AdhesiveRed1 Box (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Details Type Pack type
Color Details Clear, Cardboard Color Adhesiveness 4.32N/10mm Amount Of Content 1 Box (30 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile n° 3420, le numéro d'article est le suivant: 3420-50-50-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3420-50-50-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique