• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban à filament n° 9512【60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9512-19-50-PACK
9512-25-50-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Paper Tube Color Amount Of Content

667.48 €

60 pièces par conditionnement

33 jours 19Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

878.27 €

60 pièces par conditionnement

33 jours 25Polyester film (19 μm)Polyester Thread, Rubber-based AdhesivePurple1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Details Type Pack type Color Details Transparency
Adhesiveness 4.13N/10mm Tensile Strength 320 N/10mm Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique