Excellent Roller Medium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1440200007

Référence pièce
1440200007
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Mass
(g)
Amount Of Content

12.55 €

5 jours Main Fiber: Polyester571 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polyester Hair length(mm) 5 Other Roller Set
Height(cm) 3.8 Width(mm) 190 JAN Code 4905533134276
Depth(mm) 38 Tissue Woven Size/Internal Volume 7-Inch models
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Excellent Roller Medium, le numéro d'article est le suivant: 1440200007.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440200007.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique