Ruban adhésif double face pour fixation de caoutchouc VR-5321【16 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VR-5321-50-50-0.15-PACK

Référence pièce
VR-5321-50-50-0.15-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Release-Paper First Surface Adhesive Second Surface Adhesive 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
180° peel adhesion (stainless steel plate) 2 surfaces
(N/20mm)
Amount Of Content

312.68 €

16 pièces par conditionnement

32 jours PET filmRelease-LinerRubber Special AdhesiveHigh-Performance Acrylic Adhesive20.411.51 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Silver gray Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15 Color Details Silver
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif double face pour fixation de caoutchouc VR-5321, le numéro d'article est le suivant: VR-5321-50-50-0.15-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VR-5321-50-50-0.15-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique