• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif double face avec maniabilité supérieure n° 532【60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N532-20-50-0.06-PACK
N532-20-50-0.08-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

543.95 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 0.06PET filmAcrylic AdhesiveRelease-Liner-1 Box (60 Rolls)

580.81 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 0.08PET filmAcrylic AdhesiveRelease-Liner6.31 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Yellows Width(mm) 20
Length(m) 50 Color Details Brown Base Material Thickness(mm) 0.13
Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique