• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif double face avec première adhésion puissante, convient au collage de plusieurs pièces n° 508【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N508-50-50-0.14-PACK

Référence pièce
N508-50-50-0.14-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

176.74 €

20 pièces par conditionnement

6 jours Non‐Woven FabricAcrylic AdhesiveRelease-Liner15.01 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details White
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (20 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif double face avec première adhésion puissante, convient au collage de plusieurs pièces n° 508, le numéro d'article est le suivant: N508-50-50-0.14-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N508-50-50-0.14-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique