• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif puissant double face amovible / repositionnable, noir, 5000N© B【16 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N5000NCB-50-50-0.16-PACK

Référence pièce
N5000NCB-50-50-0.16-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

343.15 €

16 pièces par conditionnement

6 jours Non‐Woven FabricAcrylic AdhesiveRelease-Liner16.01 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details Black + White
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (16 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif puissant double face amovible / repositionnable, noir, 5000N© B, le numéro d'article est le suivant: N5000NCB-50-50-0.16-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N5000NCB-50-50-0.16-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique