Ruban adhésif double face ultra durable n° 5713【12 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N5713-50-50-0.33-PACK

Référence pièce
N5713-50-50-0.33-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Adhesive Release-Paper 180° peel adhesion (stainless steel plate) 1 surface
(N/20mm)
Amount Of Content

833.83 €

12 pièces par conditionnement

6 jours Special Foam PolyolefinAcrylic AdhesiveRelease-Liner (Polyolefin-Type Film)9.91 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Multicolor Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.33 Color Details Black + Silver
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (12 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif double face ultra durable n° 5713, le numéro d'article est le suivant: N5713-50-50-0.33-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N5713-50-50-0.33-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique