• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Feuille thermo-adhésive / Adhère rapidement à faible température M-5205【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-5205-20-50-0.09-PACK

Référence pièce
M-5205-20-50-0.09-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Base Materials Adhesive Release-Paper 90° Peeling Adhesive Strength (Stainless Steel Plate)
(N/20mm)
Amount Of Content

1,043.38 €

50 pièces par conditionnement

12 jours Non‐Woven FabricSynthetic Rubber AdhesiveRelease-Liner23.81 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.09 Color Details White
Base Material Thickness(mm) 0.13 Amount Of Content 1 Box (50 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Feuille thermo-adhésive / Adhère rapidement à faible température M-5205, le numéro d'article est le suivant: M-5205-20-50-0.09-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-5205-20-50-0.09-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique