• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en tissu de verre No.185【88 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N185-19-20-0.17-W-PACK

Référence pièce
N185-19-20-0.17-W-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

1,182.41 €

88 pièces par conditionnement

32 jours 8%Glass ClothThermosetting rubber type adhesive3.01 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 19
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.17 Color Details White
Adhesiveness 7.5N/19mm Tensile Strength 500N/19mm Base Material Thickness(mm) 0.13
Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en tissu de verre No.185, le numéro d'article est le suivant: N185-19-20-0.17-W-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N185-19-20-0.17-W-PACK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique