• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en polyester, série n° 31, n° 31C【88-96 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N31C-25-50-0.08-BK-PACK
N31C-25-50-0.08-BU-PACK
N31C-25-50-0.08-GR-PACK
N31C-25-50-0.08-R-PACK
N31C-25-50-0.08-W-PACK
N31C-25-50-0.08-YL-PACK
N31C-25-50-0.053-BK-PACK
N31C-25-50-0.053-BU-PACK
N31C-25-50-0.053-GR-PACK
N31C-25-50-0.053-R-PACK
N31C-25-50-0.053-W-PACK
N31C-25-50-0.053-YL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Thickness
(mm)
Color Details Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours Black0.08Black7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours Blue Type0.08Blue7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours Green0.08Green7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours Red Type0.08Red7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours [White Type] White Type0.08White7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours Yellows0.08Yellow7.5N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmAcrylic Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours Black0.053Black5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours Blue Type0.053Blue5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours Green0.053Green5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours Red Type0.053Red5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours [White Type] White Type0.053White5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours Yellows0.053Yellow5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique