• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en polyester, série n° 31, n° 31RH【96 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N31RH-25-50-0.053-BK-PACK
N31RH-25-50-0.053-BU-PACK
N31RH-25-50-0.053-GR-PACK
N31RH-25-50-0.053-R-PACK
N31RH-25-50-0.053-W-PACK
N31RH-25-50-0.053-YL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

300.49 €

96 pièces par conditionnement

24 jours BlackBlack110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Blue TypeBlue110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

24 jours GreenGreen110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Red TypeRed110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

3 jours [White Type] White TypeWhite110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

24 jours YellowsYellow110%Polyester filmAcrylic Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.053 Adhesiveness 6.5N/19mm Tensile Strength 100N/19mm
Base Material Thickness(mm) 0.025 Amount Of Content 1 Box (96 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique