• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en polyester, série n° 31, n° 31D【88-96 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N31D-25-50-0.08-CL-PACK
N31D-25-50-0.053-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

450.92 €

88 pièces par conditionnement

6 jours 0.087.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive8.01.001 Box (88 Rolls)

300.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours 0.0535.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive5.51.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 25
Length(m) 50 Color Details Transparent color

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique