Ruban adhésif en polyester, série n° 31, n° 31E【88-96 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N31E-25-50-0.08-BK-PACK
N31E-25-50-0.08-BU-PACK
N31E-25-50-0.08-GR-PACK
N31E-25-50-0.08-R-PACK
N31E-25-50-0.08-W-PACK
N31E-25-50-0.08-YL-PACK
N31E-25-50-0.053-BK-PACK
N31E-25-50-0.053-BU-PACK
N31E-25-50-0.053-GR-PACK
N31E-25-50-0.053-R-PACK
N31E-25-50-0.053-W-PACK
N31E-25-50-0.053-YL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Thickness
(mm)
Color Details Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours Black0.08Black7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours Blue Type0.08Blue7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours Green0.08Green7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours Red Type0.08Red7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours [White Type] White Type0.08White7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

422.29 €

88 pièces par conditionnement

24 jours Yellows0.08Yellow7.0N/19mm196N/19mm0.05130%Polyester filmRubber-Based Adhesive11.01.001 Box (88 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Black0.053Black5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Blue Type0.053Blue5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Green0.053Green5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Red Type0.053Red5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours [White Type] White Type0.053White5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

281.41 €

96 pièces par conditionnement

24 jours Yellows0.053Yellow5.5N/19mm100N/19mm0.025110%Polyester filmRubber-Based Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique