Ruban adhésif en polyester n° 336【22 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N336-25-33-0.06-CL-PACK
N336-25-33-0.08-CL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Base Material Thickness
(mm)
Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

238.86 €

22 pièces par conditionnement

12 jours 0.066.4N/19mm104N/19mm0.025170%Polyester filmSilicone-base adhesive5.41.001 Box (22 Rolls)

352.31 €

22 pièces par conditionnement

12 jours 0.086.6N/19mm200N/19mm0.05180%Polyester filmSilicone-base adhesive7.51.001 Box (22 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 25
Length(m) 33 Color Details Transparent color Amount Of Content 1 Box (22 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique