Ruban adhésif en polyester retardateur de flamme, série n° 3161 FR, n° 3161FR1【96 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N3161FR1-25-50-0.054-BK-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-BU-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-GR-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-ML-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-R-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-W-PACK
N3161FR1-25-50-0.054-YL-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSColor Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Electrolytic corrosion coefficient Amount Of Content

406.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours 10BlackBlack110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

32 jours 10Blue TypeBlue110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

32 jours 10GreenGreen110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours 10[White Type] White TypeMilky110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive6.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

32 jours 10Red TypeRed110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours 10[White Type] White TypeWhite110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

406.49 €

96 pièces par conditionnement

6 jours 10YellowsYellow110%Polyester filmFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive7.01.001 Box (96 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 25 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.054 Adhesiveness 8.0N/19mm Tensile Strength 100N/19mm
Base Material Thickness(mm) 0.025 Amount Of Content 1 Box (96 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique