Ruban adhésif en acétate n° 151UL【55 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N151UL-19-50-0.23-BK-PACK
N151UL-19-50-0.23-W-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

714.78 €

55 pièces par conditionnement

3 jours BlackBlack20%Acetate ClothFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive1.51 Box (55 Rolls)

714.78 €

55 pièces par conditionnement

32 jours [White Type] White TypeWhite20%Acetate ClothFlame-Retardant Acrylic Thread Adhesive1.51 Box (55 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.23 (Total) 0.18 (Base) Adhesiveness 5.0N/19mm Tensile Strength 120N/19mm
Amount Of Content 1 Box (55 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique