• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif en acétate n° 156A【88 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N156A-19-30-0.25-BK-PACK
N156A-19-30-0.25-W-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Color Details Stretch Base Materials Adhesive Breakdown Voltage
(kV)
Amount Of Content

697.81 €

88 pièces par conditionnement

32 jours BlackBlack20%Acetate ClothFlame-Retardant Rubber Thread Adhesive2.01 Box (88 Rolls)

697.81 €

88 pièces par conditionnement

32 jours [White Type] White TypeWhite20%Acetate ClothFlame-Retardant Rubber Thread Adhesive2.01 Box (88 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 19 Length(m) 30
Thickness(mm) 0.25 (Total) 0.18 (Base) Adhesiveness 8.0N/19mm Tensile Strength 130N/19mm
Amount Of Content 1 Box (88 Rolls)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique